![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069538L-WEB-R.jpg)
Doble pulsador de control de caja de automatismo de persiana Plexo modular gris
Plexo
LEGRAND
Doble pulsador de control de caja de automatismo de persiana Plexo modular gris
REF. 069539L
EAN.
3414971878563
El doble pulsador permite controlar persianas desde un lugar que necesita protección contra el agua y el polvo. Grado de protección: IP55. Producto componible.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
39,16 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Otros |
---|---|
Modelo | Otros |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Otros |
Accionado mecánicamente | Si |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7046 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Corriente nominal | 6 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Número de botones | 3 |
Anchura del dispositivo | 70.5 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 70.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Profundidad de instalación | 34.5 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tipo de iluminación | No aplicable |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Número de bornes | 3 |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN