-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Ajuste actual de liberación de sobrecarga
-
Tensión nominal
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Protección de fallo a tierra integrada
-
Apto para montaje en carril DIN
-
Montaje en rail DIN opcional
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Con liberación de baja tensión integrada
-
Con alarma activada
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
-
Aparato completo con dispositivo de protección
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Clase de protección (IP)
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Tipo reglamentario (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420359-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico+dif - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420228-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 200A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420227-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420485_pw_237283.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420427-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420482_pw_237299.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 40A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420255-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 36 kA(400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420479-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico + medida - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420455-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420449-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico + medida - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420452_pw_237281.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 40A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420419-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico + medida - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420658_pw_237336.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico+dif - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420329-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico+dif - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420425-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420657_pw_237285.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico+dif - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420387-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico+dif - 4P - Icu 50kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420655_pw_237329.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico+dif - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 40A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420422_pw_237280.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 40A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420225-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico diferencial -- 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 100A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420357-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico+dif - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 160A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420669-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico + medida - 3P - Icu 70 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/420469-LEGRAND-1000.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico + medida - 3P - Icu 50kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-420649-WEB-R.jpg)
Automático MCCB DPX³ 250 - electrónico - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA