Estribo de blindaje para Borna Viking 3 tornillo/resorte - cable Ø 10 a 20mm
Viking 3
LEGRAND
Estribo de blindaje para Borna Viking 3 tornillo/resorte - cable Ø 10 a 20mm
REF. 037532
EAN.
3245060375324
Estribo de blindaje - Para bornas con tornillo y resorte - montaje por pivotamiento en barra colectora 10 x 3mm ref. 0 375 34 - montaje por tornillo M4 en placa - montaje en carril simétrico con ref. 0 364 69 - Para cable diám. 10 a 20mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
14,96 €
/
1 piece
Embalaje:
4 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Permitted cable diameter | 10-20 mm |
---|---|
Mounting method | Rail-/direct mounting |
Type of electric connection | Spring connection |
Width | 24.8 mm |
Height | 40 mm |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Explosion-tested version 'Ex e' | Yes |