![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037531-WEB-R.jpg)
Estribo de blindaje para Borna Viking 3 tornillo/resorte - cable Ø 4 a 13,5mm
Viking 3
LEGRAND
Estribo de blindaje para Borna Viking 3 tornillo/resorte - cable Ø 4 a 13,5mm
REF. 037531
EAN.
3245060375317
Estribo de blindaje - Para bornas con tornillo y resorte - montaje por pivotamiento en barra colectora 10 x 3mm ref. 0 375 34 - montaje por tornillo M4 en placa - montaje en carril simétrico con ref. 0 364 69 - Para cable diám. 4 a 13,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
11,51 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Diámetro de cable permitido | 4-13.5 mm |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje directo/por carril |
Ejecución de la conexión eléctrica | Concexión de resorte |
Anchura | 20 mm |
Altura | 31.4 mm |
---|---|
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | Si |