![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010686-LEGRAND-1000.jpg)
Grapas - DLP monobloc, tapa l 130/180 - para sujetar los cables
DLPE
LEGRAND
Grapas - DLP monobloc, tapa l 130/180 - para sujetar los cables
REF. 010686
EAN.
3245060106867
Sostiene los cables en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
2,52 €
/
1 piece
Embalaje:
50 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Cover mounting possible | No |
Cover width | 0 mm |
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
With potential equalization | No |
Width | 48 mm |
Height | 189.8 mm |
---|---|
Depth | 14.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | No |
Mounting method | Wall duct |
Documentación
4 documentos
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN