![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054692-WEB-R.jpg)
Incara On Desk para equipar con funciones Mosaic. Unidad vacia de 16 módulos. Aluminio
Incara
LEGRAND
Incara On Desk para equipar con funciones Mosaic. Unidad vacia de 16 módulos. Aluminio
REF. 054692
EAN.
3414970716101
Unidad de sobremesa vacio para equipar con funciones Mosaic. 16 módulos. IK07. También admite cargadores USB. Dimensiones 420x90x80mm. Aluminio y blanco
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
83,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | No |
Forma | Rectangular |
Material | Aluminio |
Color | Blanco |
Longitud | 434.5 mm |
Anchura | 90 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
---|---|
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Número de conexiones CAT 6A | 0 |
Número de los espacios reservados para módulos | 16 |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Con alimentación eléctrica USB incorporada | No |
Voltaje nominal | 250 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 16-16 A |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Número RAL | 9003 |
Libre de halógenos | No |
Precableado | No |
Método de conexión | No aplicable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
7 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN