![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/IF/IM-IFMTR01-WEB-R.jpg)
Interface para comunicación GATEWAY RADIO 868MHz
IME
LEGRAND
Interface para comunicación GATEWAY RADIO 868MHz
REF. IFMTR01
EAN.
8032826046223
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
1 859,10 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Media coupler |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 2 |
With LED indication | Yes |
---|---|
Updateable | No |
Operating voltage | 230-230 V |
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | Yes |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN