![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069534L-WEB-R.jpg)
Interruptor con llave -3A - 250V Ronis n.° 455 Plexo modular gris - 2 posiciones
Plexo
LEGRAND
Interruptor con llave -3A - 250V Ronis n.° 455 Plexo modular gris - 2 posiciones
REF. 069534L
EAN.
3414971878440
Interruptor de 1 vía de 3A Plexo que funciona con llave. La llave es extraible en las 2 posiciones. Para instalaciones que requieren de una protección contra el agua y el polvo (IP55). Componible para instalación de superficie/empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
105,03 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Wiring system | Normally open contact (NO) |
---|---|
Method of operation | Key |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Push button switch | No |
Mounting method | Other |
Type of fastening | Screw mounting |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Colour of switch operator | Grey |
Label space/information surface | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Feedback-signal contact | No |
---|---|
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 70.5 mm |
Device height | 70.5 mm |
Device depth | 69 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN