Interruptor con sensor de movimiento IR Living Now - 2 hilos - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Interruptor con sensor de movimiento IR Living Now - 2 hilos - 2 módulos
REF. K4430
EAN.
8005543612538
El sensor de movimiento Living Now permite el encendido y apagado automático por detección de presencia cuando la luz natural es insuficiente.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
134,60 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Tipo de sensor | Infrarrojos pasivo |
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | Si |
Monitoreo de fondo | No |
Altura de montaje óptima | 120 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | No |
Alcance lateral | 8 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 8 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | No |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | No |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Otros |
Transparente | No |
---|---|
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 10 s |
Ciclo de trabajo máximo | 600 min |
Apto para carga C | No |
Temperatura | 5-40 °C |
Corriente de arranque máxima | 1 A |
Extensiones de entrada | No |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 44 mm |
Altura | 51 mm |
Profundidad | 47 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Interruptor automático | No |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN