![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412623-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor crepuscular - estándar- salida 16A - 250 V~ - 1 módulo
Interruptores horarios
LEGRAND
Interruptor crepuscular - estándar- salida 16A - 250 V~ - 1 módulo
REF. 412623
EAN.
3245064126236
Estándar - Salida 16A - 250 V~ - cos phi = 1 - Respuesta temporizada automática - Ajuste de 1 a 100000 lux - Número de módulos: 1 - Incluye célula fotoeléctrica ref. 4 128 58.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
342,78 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión nominal | 230 V |
---|---|
Frecuencia nominal (medida) | 50-50 Hz |
Carga máxima de lámpara incandescente | 1200 W |
Corriente nominal de conmutación | 5 A |
Rango de ajuste del valor de brillo | 1-100.000 lx |
Con apagado nocturno programable | No |
Entrada de pulsador | No |
Sensor de luz de tensión nominal | 230 V |
Longitud máxima del conductor sensor de luz | 50 m |
Tipo de montaje del sensor de luz | Extensión de pared |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Profundidad de instalación | 60 mm |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Grado de protección (IP) sensor de luz | IP65 |
Anchura | 17.5 mm |
Altura | 85 mm |
Profundidad | 61 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -20-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Sentido del suministro eléctrico | Por arriba |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-4 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Programable | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN