![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069517-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor crepuscular Plexo modular gris - 1400W
Plexo
LEGRAND
Interruptor crepuscular Plexo modular gris - 1400W
REF. 069517
EAN.
3245060695170
Encendido crepuscular - IP 55 - IK 07 - Bornes con tornillos - Interruptores crepusculares - Encendido de la luz desde el anochecer y apagado al amanecer - Conjunto monobloque con célula fotoeléctrica integrada. Color gris
Garantía 3 años
Familia de precios : 3405
192,88 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of sensor | Built-in light sensor |
---|---|
Contacts | 1 breaker contact (NC) |
Engaging brightness | 0.5-1500 lx |
Switching-off brightness | 0.5-1500 lx |
Switch-off delay | 45 s |
Switching-on delay | 45 s |
Max. switching power | 1400 W |
Mounting method | Surface mounted |
Swivelling | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
Transparent | No |
Nominal voltage | 250 V |
Max. switching current (resistive load) | 5.6 A |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Width | 64 mm |
Height | 64 mm |
Depth | 47 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN