![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069517L-WEB-R.jpg)
Interruptor crepuscular Plexo modular gris - 1400W
Plexo
LEGRAND
Interruptor crepuscular Plexo modular gris - 1400W
REF. 069517L
EAN.
3414971878099
Encendido crepuscular - IP 55 - IK 08 - Bornes con tornillos - Interruptores crepusculares - Encendido de la luz desde el anochecer y apagado al amanecer - Conjunto monobloque con célula fotoeléctrica integrada.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
186,36 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipología del sensor | Sensor de luz integrado |
---|---|
Contactos | 1 contacto de cierre (NA) |
Brillo de encendido | 2-1500 lx |
Potencia máx. de conmutación | 1840 W |
Potencia máxima de LED | 150 W |
Apto para carga C | Si |
Con desconexión nocturna automática | No |
Tipo de montaje | Otros |
Giratorio | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7046 |
Transparente | No |
Voltaje nominal | 230 V |
Máx. corriente de conmutación (carga resistiva) | 8 A |
---|---|
Temperatura de operatividad | -5-40 °C |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Con interfaz DALI | No |
Anchura | 70.5 mm |
Altura | 70.5 mm |
Profundidad | 38.5 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 30 mm |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_719272
(0.33 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN