Producto obsoleto
Interruptor detector de presencia y movimiento Mosaic -ECO 2-3 hilos -2000W - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Interruptor detector de presencia y movimiento Mosaic -ECO 2-3 hilos -2000W - Blanco
REF. 078452
EAN.
3245060784522
Mosaic™ - Sensores de presencia y movimiento - Compatibles con cualquier lámpara - Campo de detección: 180°. Rango de detección: 8 m. Altura de instalación recomendada: 1,20 m - Autoprotección integrada contra sobrecargas y cortocircuitos.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Detector de presencia |
---|---|
Tipo de sensor | Otros |
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | Si |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | No |
Interruptor de derivación | Si |
Alcance lateral | 3 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 6 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | Si |
Con control remoto | No |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | Si |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 5 s |
Ciclo de trabajo máximo | 59 min |
Ángulo de detección horizontal | 0-180 ° |
Luminosidad de respuesta | 5-1275 lx |
Potencia máx. de conmutación | 2000 W |
Temperatura | -5-45 °C |
Corriente de arranque máxima | 8.5 A |
Extensiones de entrada | Si |
Función de alarma | Si |
Con sensor acústico | No |
Profundidad de instalación | 35 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Interruptor automático | Si |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-645761D
(0.38 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN