![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-086013L-WEB-R.jpg)
Interruptor para persianas - Oteo - monobloc - Blanco
Oteo
LEGRAND
Interruptor para persianas - Oteo - monobloc - Blanco
REF. 086013L
EAN.
3414972654418
El doble interruptor Oteo permite controlar la subida y la bajada de las persianas. Permite el control directo del motor.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
40,71 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Para persianas venecianas | Si |
---|---|
Para persianas | Si |
Para toldos | Si |
Tipo de montaje | Elemento base con carcasa completa , Montado superficial (escayola) |
Modelo | Interruptor de 1 polo |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Balancín |
Con bloqueo eléctrico | No |
Con bloqueo mecánico | Si |
Accionado mecánicamente | Si |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Apto para el grado de protección (IP) | IP2X |
Corriente nominal | 6 A |
Voltaje nominal | 250 V |
---|---|
Número de botones | 2 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Anchura del dispositivo | 72 mm |
Altura del dispositivo | 72 mm |
Profundidad del dispositivo | 31 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-1.5 mm² |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-HU-004935
(1.85 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN