![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069705L-WEB-R.jpg)
Interruptor / Pulsador con llave para equipar con bombín europeo Plexo modular gris - 3 posiciones
Plexo
LEGRAND
Interruptor / Pulsador con llave para equipar con bombín europeo Plexo modular gris - 3 posiciones
REF. 069705L
EAN.
3414971904200
Interruptor / Pulsador Plexo que funciona con llave. Para instalaciones que requieren de una protección contra el agua y el polvo (IP55). Componible para instalación de superficie/empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
107,68 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Otros |
---|---|
Modelo | Otros |
Tipo de operación | Llave |
Tipo sin contacto | No |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
Con luz | No |
Con fuente de luz | No |
Con lámpara de señal | No |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7046 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
---|---|
Sobreimpresión | Ninguno |
Apto para el grado de protección (IP) | IP21 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Anchura del dispositivo | 70.5 mm |
Altura del dispositivo | 70.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 71 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 43.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN