Pasar al contenido principal
Logo print

Interruptor seccionador Vistop - 125A - 3P - mando lateral - maneta negra

Vistop LEGRAND

Interruptor seccionador Vistop - 125A - 3P - mando lateral - maneta negra

REF. 022544 EAN. 3245060225445

Interruptor seccionador de seguridad que asegura el corte en carga, por seccionamiento visible y acción positiva de los contactos - Doble corte de los polos por contactos autolimpiantes con activación y desactivación bruscas.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
280,74 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch Yes
Version as safety switch No
Version as emergency stop installation No
Version as reversing switch No
Max. rated operation voltage Ue AC 690 V
Rated operating voltage 690-690 V
Rated permanent current Iu 125 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V 125 A
Rated short-time withstand current lcw 3.5 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V 70 kW
Switching power at 400 V 70 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq 12 kA
Number of poles 3
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 0
Number of auxiliary contacts as normally open contact 0
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Voltage release optional No
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting 4-hole Yes
Suitable for front mounting centre Yes
Suitable for distribution board installation Yes
Suitable for intermediate mounting No
Colour control element Black
Type of control element Toggle
Interlockable Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Degree of protection (IP), front side IP2X

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00185FR-05.pdf pdf (0.3 Mo)
Manual de uso
0064DG207.pdf pdf (0.65 Mo)
Hoja técnica
F00185EN-05.pdf pdf (0.34 Mo)
1 documento
3D Autocad
022554.dwg dwg (0.13 Mo)
1 documento
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles