![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022527_pw_95501.jpg)
Interruptor seccionador Vistop - 125A - 4P - mando lateral - maneta negra
Vistop
LEGRAND
Interruptor seccionador Vistop - 125A - 4P - mando lateral - maneta negra
REF. 022546
EAN.
3245060225469
Interruptor seccionador de seguridad que asegura el corte en carga, por seccionamiento visible y acción positiva de los contactos - Doble corte de los polos por contactos autolimpiantes con activación y desactivación bruscas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
306,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución como interruptor principal | Si |
---|---|
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
Ejecución como interruptor de seguridad | No |
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | No |
Ejecución como conmutador-inversor | No |
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA | 690 V |
Tensión nominal de funcionamiento | 690-690 V |
Intensidad nominal permanente Iu | 125 A |
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V | 125 A |
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw | 3.5 kA |
Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23 | 70 kW |
Poder de corte a 400 V | 70 kW |
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 12 kA |
Número de polos | 4 |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 0 |
---|---|
Accionamiento motorizado opcional | No |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Liberación de tensión opcional | No |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Apto para montaje en suelo | No |
Apto para montaje frontal de 4 orificios | Si |
Apto para montaje frontal central | Si |
Apto para la instalación del distribuidor | Si |
Apto para montaje intermedio | No |
Color del elemento de accionamiento | Negro |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Interbloqueable | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Grado de protección (IP), frontal | IP2X |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-FR2989/41630020
(0.04 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN