![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078445-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor de tarjeta Mosaic - 2 módulos- electromecánico - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Interruptor de tarjeta Mosaic - 2 módulos- electromecánico - Blanco
REF. 078445
EAN.
3245060784454
Mecanismos del programa Mosaic™: interruptores de llave, pulsadores de parada de emergencia, interruptores de tarjeta de acceso, indicadores de habitaciones de hotel, toma de máquina de afeitar Interruptores de tarjeta de acceso.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
127,59 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor bidireccional |
---|---|
Tipo de operación | Tarjeta de hotel |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Pulsador interruptor | No |
Número de balancines | 1 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | Sí |
Función de iluminación | Orientación |
Tipo de iluminación | LED no intercambiable |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
---|---|
Voltaje nominal | 230 V |
Corriente nominal | 2 A |
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 2 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 36 mm |
Profundidad de instalación | 20 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_717745
(0.46 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN