![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069604L-WEB-R.jpg)
Interruptor temporizado luminoso Plexo modular blanco - 230V - 50/60 Hz
Plexo
LEGRAND
Interruptor temporizado luminoso Plexo modular blanco - 230V - 50/60 Hz
REF. 069604L
EAN.
3414971879935
Interruptor de 1 vía temporizado lumininoso de Plexo que permite controlar la iluminación en instalación que requieren protección contra el agua y el polvo )IP55). Temporización regulable. Componible para instalación de superficie/empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
120,60 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Model | Electronic |
Time setting | 0.25-15 min |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Nominal voltage | 250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Astro program | No |
Substation input | No |
Rated current | 8 A |
---|---|
With brightness sensor connection | No |
Max. power | 300 W |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Device width | 70.5 mm |
Device height | 70.5 mm |
Device depth | 44 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN