Pasar al contenido principal
Logo print

Juego de acoplamiento - para caja Marina a partir de 500mm de altura

Armarios industriales LEGRAND

Juego de acoplamiento - para caja Marina a partir de 500mm de altura

REF. 036244 EAN. 3245060362447

Conjunto de acoplamiento (horizontal o vertical) para cajas de altura superior o igual a 500mm - Composición: - 1 marco que permite el paso de cables y garantiza la estanqueidad - 2 piezas de unión de patas (ref.036409 solicitar aparte).

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
292,32 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Mounting kit
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building height 1200 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Width 15 mm
Height 332 mm
Depth 114 mm
Material Plastic
Colour Black
RAL-number 9005

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00635FR-04.pdf pdf (3.05 Mo)
Hoja técnica
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Manual de uso
041453-00.pdf pdf (0.26 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles