Pasar al contenido principal
Logo print

Junta de canal DLP - Fijación adhesiva - para DLP monobloc - blanca

DLPE LEGRAND

Junta de canal DLP - Fijación adhesiva - para DLP monobloc - blanca

REF. 010692 EAN. 3245060106928

Permite la unión de extremo a extremo de dos piezas de la misma sección y la alineación de cuerpos durante la instalación.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
2,20 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for wall duct width 195 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 180 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Self-adhesive
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Manual de uso
104870255-01.pdf pdf (0.06 Mo)
Hoja técnica
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
3 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles