![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075669_pw_134915.jpg)
Junta de tapa Ancho 45mm - para canal DLP de clipaje directo
DLPE
LEGRAND
Junta de tapa Ancho 45mm - para canal DLP de clipaje directo
REF. 075669
EAN.
3245060756697
Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas con un ancho de 45 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
4,39 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for wall duct width | 80 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 45 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN