![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-364232-WEB-R.jpg)
Kit audio 1 vivienda 2 hilos, placa LÍNEA 3000 y teléfono manos libres Classe 100
Classe 100
BTICINO
Kit audio 1 vivienda 2 hilos, placa LÍNEA 3000 y teléfono manos libres Classe 100
REF. 364232
EAN.
8005543631140
Kit manos libres unifamiliar con teléfono CLASSE 100A16E y placa exterior de pulsadores monobloc LINEA 3000 con frontal de zámak. Configurable para instalaciones unifamiliares y bifamiliares.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3004
403,53 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con vídeo | No |
---|---|
Número de estaciones interiores | 1 |
Número de estaciones exteriores | 1 |
Número de botones de llamada/timbre | 2 |
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Tipo de instalación unidad interior | Montado superficial (escayola) |
Color de la estación interior | Blanco |
Tipo de instalación unidad exterior | Montado superficial (escayola) |
Material de la unidad exterior | Aluminio |
Color de la estación exterior | Gris |
Ampliable a la cantidad máx. de unidades interiores | 2 |
Ampliable a la cantidad máx. de unidades exteriores | 16 |
Sistema de imágenes | PAL |
Seguridad auditiva | No |
Permite la conexión con el smartphone | No |
Comunicación interna | No |
Manos libres | Si |
Con función día/noche | Si |
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom) | No |
Con función de memoria | No |
Cámara de ajuste manual | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 102 mm |
Altura | 155 mm |
Profundidad | 20 mm |
Resistencia al impacto | IK10 |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 18-27 V |
Corriente nominal | 0.0085-0.055 A |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Nivel de sonido | 86 dB |
Consumo en modo de espera | 8.5 mA |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 0.1-2.5 mm² |
Puerto USB | No |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Con lámpara de señal | No |
Tipo de montaje | Brazo de soporte |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Adición de unidad adicional | Si |
Control volumen | Si |
Direccionable | Si |
Portero con aplicación móvil | No |
Número de tonos | 16 |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Resolución | No aplicable |
Ajuste del brillo de la pantalla | No |
Ajuste del contraste de la pantalla | No |
Función de memorización de visitantes | No |
Tipo de cámara | No aplicable |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 600 m |
Tipo de clasificación de comunicación | Otros |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN