Kit de comunicación para las bornas VE Green'up Premium metálicas
Green'Up
LEGRAND
Kit de comunicación para las bornas VE Green'up Premium metálicas
REF. 059056
EAN.
3414970955760
Permite la configuración a distancia con un Smartphone o PC vía IP o Wifi Comunicación IP - Permite conectar la toma a la red IP de la instalación y hacer a la borna compatible con los protocolos: OCPP 1.6 evolutivo 2.0 MODBUS RS 485.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1402
524,34 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de alimentación 50 Hz CA | 180-260 V |
---|---|
Tensión de alimentación CC | 10-14 V |
Tipo de tensión de alimentación | CA/CC |
Soporta el protocolo TCP/IP | Si |
Soporta el protocolo PROFIBUS | No |
Soporta el protocolo CAN | No |
Soporta el protocolo INTERBUS | No |
Soporta el protocolo ASI | No |
Soporta protocolo KNX | No |
Soporta el protocolo Modbus | Si |
Soporta el protocolo de autopista de datos | No |
Soporta el protocolo DeviceNet | No |
Soporta el protocolo SUCONET | No |
Soporta el protocolo LON | No |
Soporta el protocolo SERCOS | No |
Soporta el protocolo PROFINET IO | No |
Soporta el protocolo PROFINET CBA | No |
Soporta el protocolo Foundation Fieldbus | No |
Soporta el protocolo Ethernet/IP | Si |
Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work | No |
Soporta el protocolo DeviceNet Safety | No |
Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS | No |
Soporta el protocolo PROFIsafe | No |
Soporta el protocolo SafetyBUS p | No |
Soporta el protocolo para otros sistemas bus | Si |
---|---|
Estándar inalámbrico Bluetooth | No |
Estándar de radio WLAN 802.11 | Si |
Estándar de radio GPRS | No |
Estándar de radio GSM | No |
Estándar de radio UMTS | No |
Maestro de enlace E/S | No |
Componente del sistema | Si |
Clase de protección (IP) | IP00 |
Con aislamiento galvánico | Si |
Conexión de bus de campo posible a través de un acoplador de bus separado | No |
Montaje en carril posible | No |
Montaje en pared/directo posible | No |
Instalación frontal posible | Si |
Montaje en rack posible | No |
Apto para funciones de seguridad | Si |
SIL según IEC 61508 | Ninguno |
Equipos asociados (Ex ia) | Si |
Equipos asociados (Ex ib) | Si |
Categoría de protección contra explosiones para gas | Ninguno |
Categoría de protección contra explosiones para polvo | Ninguno |
Anchura | 120 mm |
Altura | 30 mm |
Profundidad | 110 mm |
Documentación
6 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
1 documento
Certificado
Decl. UE RED-9 6167 A
(0.46 Mo)
3 documentos
Firmware
Firmware
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN