![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404487-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión para repartidor de fila 250A a embarrado en celda para cables
XL³ 800/4000
LEGRAND
Kit para conexión para repartidor de fila 250A a embarrado en celda para cables
REF. 404487
EAN.
3245064044875
Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de aluminio en C 250/400A VX³ - Para conexión de un repartidor de fila 250A HX³ sobre embarrado en celda lateral - Para un repartidor de fila 404481 equipado con el módulo 404482.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
362,35 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 250 A |
---|---|
Model | Flat |
Flexible | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN