![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414909-LEGRAND-3000.jpg)
Latiguillo comunicante EMS CX³, L. 1.000mm, lote 5 uds
Supervisión y medida
LEGRAND
Latiguillo comunicante EMS CX³, L. 1.000mm, lote 5 uds
REF. 414909
EAN.
3414970805386
Latiguillo comunicante - Recibe y transmite los datos de supervisión del sistema EMS CX3 - Se utiliza en lugar del perfil comunicante o en el caso de extensiones de filas conectadas con el perfil - 1000mm - lote de 5.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
133,83 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de cable | Otros |
---|---|
Duplex | No |
Material del conductor | Cobre |
Superficie del conductor | Descubierto |
Diameter conductor | 0.404 mm |
Nominal cross section conductor | 0.128 mm² |
Calibre AWG | Otros |
Clase del conductor | Clase 1 = rígido de 1 hilo |
Número de hilos | 7 |
Número de elementos del trenzado | 4 |
Elemento de trenzado | No |
Material de aislamiento del conductor | Policloruro de vinilo (PVC) |
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2 | No |
Tipo de identificación de los conductores | Color |
Apantallado sobre elemento de trenzado | Ninguno |
Apantallado sobre trenzado | Ninguno |
Cable con obturación longitudinal | No |
Cable con obturación radial | No |
Apto para instalación subterránea | No |
Tipo de instalación subterránea autorizado | Otros |
Revestimiento de protección | Otros |
Material de cubierta | Policloruro de vinilo (PVC) |
Especificación del material de cubierta | Otros |
Colour outer sheath | Other |
---|---|
Número de capas de revestimiento | 1 |
Blindaje/refuerzo | Ninguno |
Refuerzo de material | Otros |
Geometría del cable | Redondo |
Retardante de llama según IEC 60332-1-2 | Si |
Sin halógenos según IEC 60754-1 | Si |
Outer diameter approx. | 0.95 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | 80-80 °C |
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | 80-80 °C |
Adecuado como cable telefónico | No |
Adecuado como cable de datos de ordenador | No |
Adecuado como cable de señal | Si |
Apto para uso como cable de alarma de seguridad | No |
Hilo de drenaje | No |
Con cable de desgarre | No |
Anchura aproximada de cable | 5 mm |
Altura aproximada de cable | 5 mm |
Weight | 18 kg/km |
Nominal voltage U | 12 V |
Con protección contra roedores | No |
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483 | No |
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483 | No |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN