![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414907-LEGRAND-3000.jpg)
Latiguillo comunicante EMS CX³, L. 250mm, lote 10 uds
Supervisión y medida
LEGRAND
Latiguillo comunicante EMS CX³, L. 250mm, lote 10 uds
REF. 414907
EAN.
3414970805348
Latiguillo comunicante - Recibe y transmite los datos de supervisión del sistema EMS CX3 - Se utiliza en lugar del perfil comunicante o en el caso de extensiones de filas conectadas con el perfil - 250mm - lote de 10.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
215,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Superficie del conductor | Descubierto |
---|---|
Diámetro del conductor | 0.404 mm |
Sección nominal del conductor | 0.128 mm² |
Clase del conductor | Clase 1 = rígido de 1 hilo |
Número de hilos | 7 |
Elemento de trenzado | No |
Material de aislamiento del conductor | Policloruro de vinilo (PVC) |
Tipo de identificación de los conductores | Color |
Apantallado sobre elemento de trenzado | Ninguno |
---|---|
Apantallado sobre trenzado | Ninguno |
Material de cubierta | Policloruro de vinilo (PVC) |
Color de cubierta exterior | Otros |
Sin halógenos según IEC 60754-1 | Si |
Diámetro exterior aprox. | 0.95 mm |
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación | 80-80 °C |
Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración | 80-80 °C |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN