Pasar al contenido principal
Logo print

Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 1P+N - 320VA - 2 módulos

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 1P+N - 320VA - 2 módulos

REF. 412244 EAN. 3414970517708

Limitador de sobretensiones transitorias - Recomendado para instalaciones de potencia - Up 1,7 kV - In 20 kA/polo -TT, TNC, TNS - Protección recomendada: DX³ 25A curva C - 1P+N - Uc: 320 V~ - Informe de estado (auxiliar SD): No - 2 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
335,59 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

System configuration IT No
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S No
System configuration TT Yes
System configuration other No
Number of conductors (without earthing) 2
Nominal discharge surge current In (8/20) 20 kA
Nominal voltage AC 230 V
Max. continuous voltage AC 320 V
Voltage protection level L-N 1.7 kV
Voltage protection level N-PE 1.5 kV
Integrated backup fuse No
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size 2 modular spacing
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) 35 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) 25 mm²
With remote signalling contact No
Signalling at the device Optical
Category type 2 Yes
Degree of protection (IP) IP20

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Hoja técnica
F02060FR_06.pdf pdf (0.61 Mo)
Guía técnica
Manual de uso
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 documento
3D Autocad
412224.dwg dwg (0.22 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Certificado
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles