Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/40 kA
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/40 kA
REF. 412299
EAN.
3414970517906
Cartuchos de repuesto - T2/40 kA - Para limitadores ref. 4 122 04/05/40/42/44/45/64/65.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
146,76 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 20 kA |
Nominal voltage AC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
---|---|
Voltage protection level L-N | 1.7 kV |
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Construction size | 1 modular spacing |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
2 documentos
Guía técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN