![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412245-LEGRAND.jpg)
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 3P+N - 320VA -4 módulos
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 3P+N - 320VA -4 módulos
REF. 412245
EAN.
3414970517722
Limitador de sobretensiones transitorias - Recomendado para instalaciones de potencia - Up 1,7 kV - In 20 kA/polo -TT, TNC, TNS - Protección recomendada: DX³ 25A curva C - 3P+N - Uc: 320 V~ - Informe de estado (auxiliar SD): No - 4 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
607,26 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de red IT | No |
---|---|
Tipo de red TN | Si |
Tipo de red TN-C | Si |
Tipo de red TN-C-S | Si |
Tipo de red TN-S | No |
Tipo de red TT | Si |
Tipo de red: otros | No |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 4 |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 20 kA |
Voltaje nominal CA | 400 V |
Tensión continua máxima CA | 320 V |
Nivel de protección de L-N | 1.7 kV |
---|---|
Nivel de protección N-PE | 1.5 kV |
Fusible de respaldo integrado | No |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Tamaño de construcción | 4 separación modular |
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) | 35 mm² |
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) | 25 mm² |
Con contacto de telecomunicación | No |
Señalización en el dispositivo | Óptico |
Clase de prueba tipo 2 | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN