Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Comando actuador persianas, 1 módulo
Living Now MyHOME
BTICINO
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Comando actuador persianas, 1 módulo
REF. K8002S
EAN.
8005543640142
Actuador de persianas con 2 relés internos 2A 250 Vca.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
68,25 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Operación local/operación manual | Si |
Con indicador LED | Si |
Número de entradas digitales | 0 |
Apto para carga C | Si |
Máx. número de contactos de conmutación | 1 |
Máx. corriente de conmutación | 2 A |
Corriente nominal | 2 A, 0.02-0.04 A |
Tensión nominal de funcionamiento | 25-27 V |
Conectable a diferentes fases | No |
Con conexión de bus | No |
Módulo de bus desmontable | Si |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Capacidad de expansión modular | Si |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 22 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 38 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tipo de carga | Universal |
Libre de halógenos | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de regletas de bornes | 2 |
Capacidad de los bornes | 2-2.5 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | No |
Direccionable | Si |
Objeto conectado | No |
Función de uso del producto | Gestión de persianas |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN