Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Control por Voz Alexa, sand
Living Now MyHOME
BTICINO
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Control por Voz Alexa, sand
REF. KM8013
EAN.
8005543650813
Control de voz incorporado Amazon Alexa, con 2 controles táctiles adicionales para luces. 27V CC alimentación desde BUS a través de módulo de conexión o alimentador adicional - 3 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
310,21 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Con protección contra robo/desmontaje | No |
Con conexión de bus | Si |
Número de puntos de actuación | 2 |
Número de botones | 2 |
Con indicador LED | Si |
Con área para etiqueta | No |
Con pantalla | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Beige |
Número RAL (similar) | 7044 |
Transparente | No |
Con controlador de temperatura ambiente | No |
Con sensor de infrarrojos | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
---|---|
Anchura | 124.5 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 10 mm |
Profundidad de instalación | 2 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Consumo en modo de espera | 130 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 1-1 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Direccionable | Si |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | SCS |
Con comando por voz | Si |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Función de uso del producto | Sistemas de control y mando |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Certificado
Decl. UE RED-70-345-02
(0.18 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN