![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM8102P1-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 2 + 1 módulo, sand
Living Now MyHOME
BTICINO
Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Marco electrificado 2 + 1 módulo, sand
REF. KM8102P1
EAN.
8005543656334
Marco electrificado para transferir energía hasta 3 controles digitales en una caja de 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
18,62 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Soporte de instalación |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 120 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 4.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Color | Otros |
Libre de halógenos | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN