![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG4691-WEB-R.jpg)
Living Now MYHOME Termostato con pantalla retroluminada, negro
Living Now MyHOME
BTICINO
Living Now MYHOME Termostato con pantalla retroluminada, negro
REF. KG4691
EAN.
8005543618820
Termostato de empotrar con mandos capacitivos. Para controlar la temperatura de una zona individual, la gestión de diferentes sistemas y el ajuste de la velocidad del ventilador. Tiene sonda de temperatura y entrada para línea de contacto.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
124,99 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Plastic |
Connection cable length | 500 m |
Width | 45 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 10 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.06-0.06 A |
Halogen free | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Flush-mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Documentación
10 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN