![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069660L-WEB-R.jpg)
Membrana Plexo prensaestopa ISO20 - 1 entrada - gris
Plexo
LEGRAND
Membrana Plexo prensaestopa ISO20 - 1 entrada - gris
REF. 069660L
EAN.
3414971881013
Membrana prensaestopa ISO20 - 1 entrada - gris
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
5,69 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Diámetro nominal | 18 mm |
---|---|
Anchura | 42 mm |
Profundidad | 19 mm |
Modelo | Abierto |
Clase de protección (IP) | Otros |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Color | Gris |
Altura | 40 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Catálogo
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Certificado
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN