![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414929-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo auxiliar de señalización CA+SD EMS CX³
Supervisión y medida
LEGRAND
Módulo auxiliar de señalización CA+SD EMS CX³
REF. 414929
EAN.
3414970805577
Módulo auxiliar de señalización CA + SD - Señala el estado de posición de los contactos y el fallo del producto modular asociado - Consumo en 12 V=: 0,236 W-19,7 mA - 1 módulo 17,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
117,50 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Device fitting | Other |
---|---|
Function | Auxiliary switch/fault-signal switch |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 0 A |
---|---|
Rated voltage | 0 V |
Voltage type | DC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 0 A |
Documentación
8 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN