![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414926-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo EMS CX³ concentrador de impulsos
Supervisión y medida
LEGRAND
Módulo EMS CX³ concentrador de impulsos
REF. 414926
EAN.
3414970805546
Módulo concentrador de impulsos - Permit recopilar las medidas efectuadas por los contadores de impulsos (electricidad, agua, gas, etc.) - Hasta 3 circuitos de impulsos. - Consumo en 12 V=: 0,288 W-24 mA - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
225,21 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Pérdida de potencia | 0.288 W |
---|---|
Tipo de tensión | CC |
Modelo | Carril DIN |
Apto para instalación en serie | Si |
Anchura | 17.8 mm |
Altura | 94.8 mm |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
---|---|
Aparato de medición | Digital |
Número de caracteres | 3 |
Con función de reinicialización | Si |
Número de salidas de semiconductor con función de señalización | 0 |
Número de salidas relacionadas con el contacto con función de señalización | 0 |
Documentación
10 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía de instalación
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN