![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414931-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo de indicación de estado y mando EMS CX³
Supervisión y medida
LEGRAND
Módulo de indicación de estado y mando EMS CX³
REF. 414931
EAN.
3414970805485
Módulo de informe de estado y mando para contactores 1 y 2 mód hasta 25A y telerruptores - Microinterruptores de configuración que permiten ajustar: - tipo de producto asociado - horas valle/punta Consumo en 12V=: 0,372W-31 mA - 1 mód.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
303,57 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Remote drive |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 6 A |
---|---|
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 6 A |
Documentación
12 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía de instalación
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN