Pasar al contenido principal
Logo print

Módulo de mando universal EMS CX³

Supervisión y medida LEGRAND

Módulo de mando universal EMS CX³

REF. 414932 EAN. 3414970805409

Permite controlar las cargas y los mandos motorizados de equipos modulares y de potencia - Permite ajustar: - tipo de contacto (1 NO, NF, etc.) - funcionamiento (monoestable, biestable, etc.) - 250V - 6A - Consumo 12V=: 0,456W-38mA - 1 mód.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
226,82 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Radio frequent bidirectional No
Mounting method Other
Width in number of modular spacings 1
Local operation/hand operation Yes
With LED indication Yes
Number of digital inputs 0
Max. switching power 1500 W
Suitable for C-load No
Max. number of switching contacts 2
Rated current 6 A
Rated operating voltage 12-250 V
Different phases connectable Yes
Power consumption 0.46 W
With bus connection Yes
Bus module detachable No
Modular expandability No
Degree of protection (IP) IP40

Documentación

14 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
F02333FR-03.pdf pdf (2.19 Mo)
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía de instalación
Manual de uso
LE08383AC.pdf pdf (1.37 Mo)
Guía técnica
Guía técnica
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Guía técnica
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Hoja técnica
F02333EN-02.pdf pdf (2.05 Mo)
1 documento
3D Autocad
414932.dwg dwg (0.13 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00350-V01.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)
1 documento

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles