Módulo de medida EMS CX³ 3 x monofásico + 3 toroidales cerrados hasta 63A - 1 módulo
Supervisión y medida
LEGRAND
Módulo de medida EMS CX³ 3 x monofásico + 3 toroidales cerrados hasta 63A - 1 módulo
REF. 414918
EAN.
3414971437661
Módulo de medida - Permite la medida de las corrientes, tensiones simples y compuestas, potencia activa/reactiva y aparente en cada fase y acumuladas, cos ø y frecuencia, indicaciones de la tasa de armónicos, etc. - Clase de precisión: 0,5.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
700,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Modelo | Directo/transformador |
Método de conexión | Directo |
Potencia reactiva | Si |
Interfaz de impulso S0 | Ninguno |
Cambio de tarifa | No |
Clase de precisión | 0.5 |
Anchura | 17.8 mm |
Altura | 95.5 mm |
Profundidad | 67.6 mm |
Resistencia al impacto | Otros |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 10.8-13.2 V |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 0.5-2.5 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Puerto USB | No |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Direccionable | Si |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
8 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN