Pasar al contenido principal
Logo print

Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 3200A - 1 módulo

Supervisión y medida LEGRAND

Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 3200A - 1 módulo

REF. 414925 EAN. 3414971437746

Módulo de medida - Permite la medida de las corrientes, tensiones simples y compuestas, potencia activa/reactiva y aparente en cada fase y acumuladas, cos ø y frecuencia, indicaciones de la tasa de armónicos, etc. - Clase de precisión: 0,5.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
1 250,08 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Radio frequent bidirectional No
Model Direct/transformer
Connection type Direct , Cable
Reactive power Yes
S0 impulse interface None
Tariff switch No
Accuracy class 1
Width 17.8 mm
Height 95.5 mm
Depth 67.6 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type DC
Nominal voltage 10.8-13.2 V
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Terminals capacity 0.5-2.5 mm²
Label space/information surface Yes
Fitted with USB plug No
Mounting method DIN rail
Addressable Yes
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object No

Documentación

9 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
LE11697AA.pdf pdf (2.1 Mo)
Hoja técnica
F03110EN-00.pdf pdf (2.69 Mo)
Guía técnica
Guía técnica
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Hoja técnica
Guía técnica
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Hoja técnica
F03110FR-00.pdf pdf (2.73 Mo)
1 documento

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles