![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414927-WEB-R.jpg)
Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 6300A - 1 módulo
Supervisión y medida
LEGRAND
Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 6300A - 1 módulo
REF. 414927
EAN.
3414971437760
Módulo de medida - Permite la medida de las corrientes, tensiones simples y compuestas, potencia activa/reactiva y aparente en cada fase y acumuladas, cos ø y frecuencia, indicaciones de la tasa de armónicos, etc. - Clase de precisión: 0,5.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
1 381,12 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct , Cable |
Reactive power | Yes |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 1 |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.5 mm |
Depth | 67.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 10.8-13.2 V |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 0.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Mounting method | DIN rail |
Addressable | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Documentación
9 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN