Pasar al contenido principal
Logo print

Módulo para configuración y visualización EMS CX³

Supervisión y medida LEGRAND

Módulo para configuración y visualización EMS CX³

REF. 414936 EAN. 3414970805263

Para configurar la instalación sin ordenador, ni conexión IP: módulo opcional con pantalla para uso del sistema en «modo autónomo» Ideal en instalaciones que requieren visualización y gestión en un punto in situ - 4 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
417,79 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Radio frequent bidirectional No
Mounting method Other
With anti-theft/dismantling protection No
With lighting Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7035
Transparent No
With transmission function No
With signal tone No
Degree of protection (IP) IP40
Width of the front 17 mm

Documentación

7 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Guía técnica
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Hoja técnica
F02340EN-03.pdf pdf (1.76 Mo)
Manual de uso
LE08387AC.pdf pdf (0.79 Mo)
Hoja técnica
F02340FR-04.pdf pdf (1.79 Mo)
1 documento
3D Autocad
414936.dwg dwg (0.1 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00348-V01.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)
1 documento

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles