![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414930-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo de señalización universal EMS CX³
Supervisión y medida
LEGRAND
Módulo de señalización universal EMS CX³
REF. 414930
EAN.
3414970805157
Módulo de señalización universal - Reenvía a distancia todo tipo de información: posición de los contactos, DMX3 conectado/desconectado. etc - Indicador 3 LEDs - Conexión por contactos secos - Consumo en 12 V=: 0,377 W-31,4 mA - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
205,61 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of indicator lights | 3 |
---|---|
Colour lens | Other |
Type of lamp socket | LED |
With light source | Yes |
Rated operating voltage Ue | 12-12 V |
Voltage type | DC |
Type of electric connection | Other |
Construction type lens | Rectangular |
Type of lens | High |
Hole diameter | 14 mm |
---|---|
Width opening | 14.276 mm |
Height opening | 4.272 mm |
With front ring | No |
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Other |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Estimated bulb life | 100000 h |
Documentación
18 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía de instalación
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN