![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-001662-WEB-R.jpg)
Obturador 13 módulos - blanco RAL 9010
Cajas modulares DIN
LEGRAND
Obturador 13 módulos - blanco RAL 9010
REF. 001662
EAN.
3245060016623
Placa ciega 13 módulos - separable en módulos o 1/2 módulos - blanca.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
3,99 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Width | 250 mm |
Width in number of modular spacings | 13 |
---|---|
Height | 52 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |