![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NV/NA-NVP-PRO-WEB-R.jpg)
Pack válvulas inteligentes Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Pack válvulas inteligentes Netatmo
REF. NVP-PRO
EAN.
3700730502672
Permite controla la temperatura del hogar, incluso con calefacción colectiva.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
227,49 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Adjustment element | Other |
---|---|
Temperature sensor model | Other |
Medium | Air |
Suitable for immersion tube | Yes |
Connection size insert probe | Other |
Suitable for radiator | Yes |
With anti-theft security | No |
Suitable for anti-theft protection | No |
Blocking/limiting adjustment range | Yes |
Mechanically lockable at zero (off) position | No |
Response time | 1 s |
Suitable for heating | Yes |
Apto para la refrigeración | No |
Suitable for tap water | Yes |
Frost protected | No |
Mando a distancia | Si |
Max. length of cable/capillary tube to remote control element | 0 m |
Length of cable/capillary tube to remote sensor | 0 m |
Diameter remote sensor | 0 mm |
Length remote sensor | 0 mm |
Operado por Bluetooth | No |
Operation by app | Yes |
With web interface | Yes |
Anchura | 58 mm |
Altura | 58 mm |
Profundidad | 80 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Temperatura de funcionamiento | 0-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-50 °C |
---|---|
Tipo de tensión | CA/CC |
Nominal voltage | 2.5-3 V |
Supply current | 0.00001-0.6 A |
Consumo en modo de espera | 0.01 mA |
Color | Blanco |
Libre de halógenos | Si |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | No |
Designación IEC | LR 6 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Estado de la batería | Alcalino |
Número de Pack1 | 4 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 92 g |
Ubicación de Pack1 | Incluida en el embalaje |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network , RF |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del confort térmico |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN