![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088240-WEB-R.jpg)
Pasarela de configuración para sensores
Gestión iluminación autónoma
LEGRAND
Pasarela de configuración para sensores
REF. 088240
EAN.
3414971406193
Pasarela de enlace de configuración,funciona con la App Legrand Close Up para facilitar la instalación y el mantenimiento de productos Legrand como sensores de movimiento.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
345,67 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
With manual transmitter | No |
---|---|
Wall-mounted transmitter | No |
Window transmitter | No |
Signal transmission | Radio control/infrared |
Number of channels | 4 |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
RAL-number (similar) | 9005 |
Transparent | Yes |
Range | 65 m |
Suitable for switch | No |
Suitable for dimmer | Yes |
Suitable for venetian shutter switch | No |
Suitable for indication element | No |
Suitable for movement sensor | Yes |
---|---|
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 63.85 mm |
Height | 136.8 mm |
Depth | 44.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-30 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 4.8-5.2 V |
Antimicrobial treatment | No |
Fitted with USB plug | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Connected object | No |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
Decl. UE RED-A 3810 A
(0.14 Mo)
1 documento
Casos de uso firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN