![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037501-LEGRAND-1000.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 10 bornas - paso de 5 - rojo
Viking 3
LEGRAND
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 10 bornas - paso de 5 - rojo
REF. 037501
EAN.
3245060375010
Montaje frontal con inserción automática, sin tornillo - Conexión consecutiva o alterna - Para 10 bornas de paso de 5mm - rojo - Ref. 037151/52: solo piso superior Ref. 037256: solo piso inferior Ref. 037254: no derivable.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
4,87 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Push-in type jumper bar |
---|---|
Number of bridged clamps | 10 |
Rated current In | 24 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Mounting method | Pluggable |
Modular spacing | 5 mm |
Colour | Red |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN