Piloto de balizado Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco antibacteriano
Mosaic
LEGRAND
Piloto de balizado Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco antibacteriano
REF. 078510
EAN.
3245060785109
Iluminación para ayudar a la vida independiente - soluciones independientes - 2 módulos - Blanco antimicrobiano.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
65,65 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con fuente de luz | Si |
---|---|
Profundidad | 49 mm |
Portalámparas | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Apto para montaje en superficie | Si |
Apto para montaje encastrado | Si |
Ajustable | No |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Operado por Bluetooth | No |
Color de la luz | Blanco |
---|---|
Anchura | 45 mm |
Altura/profundidad | 45 mm |
Altura/profundidad de montaje | 33 mm |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Contiene pila y/o acumulador | No |