Piloto de balizado Plexo modular gris/blanco - para lámpara E10 - 230 V
Plexo
LEGRAND
Piloto de balizado Plexo modular gris/blanco - para lámpara E10 - 230 V
REF. 069583L
EAN.
3414971879447
Piloto Plexo que permite una iluminación de balizaje como un pasillo, una escalera... Para instalación que requiera protección contra el agua y el polvo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
29,18 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros , Otros |
---|---|
Portalámparas | Ninguno |
Con fuente de luz | Si |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con luz intermitente | No |
Con símbolo fijo/impresión | No |
Con símbolo intercambiable | No |
Utilizable como pulsador | No |
Tipo de fijación | Fijación mediante rosca |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7040 |
Transparente | No |
Color de las lámparas | Blanco |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Voltaje nominal | 230 V |
---|---|
Potencia de lámpara máx. | 1 W |
Anchura del dispositivo | 68.5 mm |
Altura del dispositivo | 68.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 41.2 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN